Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:

Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.
Bei Typ E 18 Stahl verzinkt.
Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt.

Hinweis:Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.Auf Anfrage:Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.Zubehör:- Führungen K0496, K0497, K0498, K0499
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Funktionsprinzip:Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0495 Lineareinheiten 140 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 86,2 kB

Zeichnungen

Lineareinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Typ E

SpindelLHub
S
BD1JL1L2MP1
Passfeder
DIN 6885
V1CADZub.PreisBestellen
K0495.300001X300mit Gleitlagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  236.56 CHF
K0495.300001X500mit Gleitlagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  294.46 CHF
K0495.300001X800mit Gleitlagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  381.27 CHF
K0495.400001X300mit Gleitlagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  264.23 CHF
K0495.400001X500mit Gleitlagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  324.64 CHF
K0495.400001X800mit Gleitlagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  415.24 CHF
K0495.400001X1000mit Gleitlagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  470.63 CHF
K0495.500001X500mit Gleitlagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  333.43 CHF
K0495.500001X800mit Gleitlagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  427.80 CHF
K0495.500001X1000mit Gleitlagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  490.73 CHF
K0495.180101X300mit Kugellagerung18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  250.45 CHF
K0495.180101X500mit Kugellagerung18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  300.79 CHF
K0495.300101X300mit Kugellagerung30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  303.27 CHF
K0495.300101X500mit Kugellagerung30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  361.12 CHF
K0495.300101X800mit Kugellagerung30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  447.97 CHF
K0495.400101X300mit Kugellagerung40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  324.64 CHF
K0495.400101X500mit Kugellagerung40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  385.09 CHF
K0495.400101X800mit Kugellagerung40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  475.60 CHF
K0495.400101X1000mit Kugellagerung40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  536.06 CHF
K0495.500101X500mit Kugellagerung50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  351.04 CHF
K0495.500101X800mit Kugellagerung50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  445.41 CHF
K0495.500101X1000mit Kugellagerung50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  508.32 CHF