|
|
K0477Rohrverbinder Fuß Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | P | R | S | U | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0477.112 | A | 12,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 42.56 CHF | | K0477.114 | A | 14,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 42.56 CHF | | K0477.116 | A | 16,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 42.56 CHF | | K0477.118 | A | 18,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 42.56 CHF | | K0477.120 | A | 20,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 45.71 CHF | |
|
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|