- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0549Magnete mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit.Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich:max. 200 °C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0549.21 | A | 10 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | | | 2.42 CHF | | K0549.22 | A | 13 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 10 | | | 2.55 CHF | | K0549.23 | A | 16 ±0,15 | - | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | - | 18 | | | 3.10 CHF | | K0549.24 | A | 20 ±0,15 | - | M3 | 7 | 6 | 13 | - | 30 | | | 3.78 CHF | | K0549.25 | A | 25 ±0,15 | - | M4 | 8 | 7 | 15 | - | 40 | | | 4.22 CHF | | K0549.26 | A | 32 ±0,20 | - | M4 | 8 | 7 | 15 | - | 80 | | | 4.65 CHF | | K0549.01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 | | | 2.37 CHF | | K0549.02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 | | | 2.52 CHF | | K0549.03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 | | | 3.06 CHF | | K0549.04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 | | | 3.59 CHF | | K0549.05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 | | | 3.86 CHF | | K0549.06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 | | | 4.35 CHF | | K0549.07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 | | | 5.81 CHF | | K0549.08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 | | | 7.04 CHF | | K0549.09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 | | | 13.21 CHF | | K0549.10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 | | | 23.34 CHF | | K0549.11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 | | | 52.04 CHF | | K0549.12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 | | | 128.77 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|