Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad
K0176_PB0

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0176_PB0 Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad 104 kB

Zeichnungen

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBefestigungsartXTA=GrifflängeDD1D2HH2CADZub.PreisBestellen
K0176.1102Passbohrung102288,12410254032,5 9.17 CHF
K0176.1122Passbohrung12251042812324636,5 11.39 CHF
K0176.1142Passbohrung14251042812324636,5 11.39 CHF
K0176.1162Passbohrung1628126,53313325241 13.76 CHF
K0176.1202Passbohrung2032128,54113326149 19.07 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33