Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K1700

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff:Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Sieben Farbvarianten.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1700 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 255 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1700.0031schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0032reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00316rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00384verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00386signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00387verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00388lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0041schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0042reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00416rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00484verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00486signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00487verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00488lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0051schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.0052reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00516rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00584verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00586signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00587verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.00588lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 3.36 CHF
K1700.1041schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1042reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10416rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10484verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10486signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10487verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10488lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1051schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1052reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10516rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10584verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10586signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10587verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10588lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.1062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.10688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3.36 CHF
K1700.2061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.2082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.20888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 3.97 CHF
K1700.3081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.30888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.3102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.31088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 4.92 CHF
K1700.4101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.4122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.41288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6.23 CHF
K1700.5121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5161schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.5162reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
K1700.51688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7.51 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33