Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K1553

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Gewindebolzen aus Stahl.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1553 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 251 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1553.1041X10schwarzgrau RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 4.82 CHF
K1553.1041X15schwarzgrau RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 4.82 CHF
K1553.1041X20schwarzgrau RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 4.82 CHF
K1553.1051X10schwarzgrau RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 4.82 CHF
K1553.1051X15schwarzgrau RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 4.82 CHF
K1553.1051X20schwarzgrau RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 4.82 CHF
K1553.1051X25schwarzgrau RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 4.82 CHF
K1553.2051X10schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.2051X15schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.2051X20schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.2051X25schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.2051X30schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.2051X40schwarzgrau RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.2061X10schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.2061X15schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.2061X20schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.2061X25schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.2061X30schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.2061X40schwarzgrau RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.2081X10schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.2081X15schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.2081X20schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.2081X25schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.2081X30schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.2081X40schwarzgrau RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.3081X20schwarzgrau RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 7.24 CHF
K1553.3081X25schwarzgrau RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 7.24 CHF
K1553.3081X30schwarzgrau RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 7.24 CHF
K1553.3081X40schwarzgrau RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 7.56 CHF
K1553.3101X20schwarzgrau RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 7.24 CHF
K1553.3101X25schwarzgrau RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 7.24 CHF
K1553.3101X30schwarzgrau RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 7.24 CHF
K1553.3101X40schwarzgrau RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 7.56 CHF
K1553.10484X10verkehrsrot RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 4.82 CHF
K1553.10484X15verkehrsrot RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 4.82 CHF
K1553.10484X20verkehrsrot RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 4.82 CHF
K1553.10584X10verkehrsrot RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 4.82 CHF
K1553.10584X15verkehrsrot RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 4.82 CHF
K1553.10584X20verkehrsrot RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 4.82 CHF
K1553.10584X25verkehrsrot RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 4.82 CHF
K1553.20584X10verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.20584X15verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.20584X20verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.20584X25verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.20584X30verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.20584X40verkehrsrot RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.20684X10verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.20684X15verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.20684X20verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.20684X25verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.20684X30verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.20684X40verkehrsrot RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.20884X10verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 5.71 CHF
K1553.20884X15verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 5.71 CHF
K1553.20884X20verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 5.71 CHF
K1553.20884X25verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 5.71 CHF
K1553.20884X30verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 5.71 CHF
K1553.20884X40verkehrsrot RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 5.79 CHF
K1553.30884X20verkehrsrot RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 7.24 CHF
K1553.30884X25verkehrsrot RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 7.24 CHF
K1553.30884X30verkehrsrot RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 7.24 CHF
K1553.30884X40verkehrsrot RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 7.56 CHF
K1553.31084X20verkehrsrot RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 7.24 CHF
K1553.31084X25verkehrsrot RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 7.24 CHF
K1553.31084X30verkehrsrot RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 7.24 CHF
K1553.31084X40verkehrsrot RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 7.56 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Zuverlässig fixiert – Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion (Sicherheits-Klemmhebel) von KIPP

Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion, auch bekannt als Sicherheits-Klemmhebel, verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Sie basieren auf dem Prinzip des bewährten KIPP Klemmhebels, jedoch in umgekehrter Bedienweise, wodurch sich die gewünschte Sicherheitsfunktion ergibt. Im Ausgangszustand kann der Griff frei gedreht werden, da keine Verbindung zur Klemmstelle vorliegt. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Kerbverzahnung ein und ermöglicht ein Lösen oder Anziehen der Klemmung. Beim Loslassen des Griffs trennt eine Feder die Verzahnung und stellt den Ausgangszustand wieder her.

Sicherheits-Klemmhebel eignen sich für Bereiche, in denen durch unbeabsichtigtes Lösen der Klemmverbindung eine Unfallgefahr entsteht, wie beim Spannen oder Fixieren von Geräten und Maschinenteilen. Sie sind einfach zu reinigen und ergonomisch in der Handhabung. Die geschlossene Griffkontur ohne Störkanten ermöglicht zudem einen Einsatz an medizinischen Vorrichtungen sowie Reha-Geräten und Sportgeräten.

Auf der Oberseite der Sicherheits-Klemmhebel ist ein Schloss-Symbol angebracht – optisch sind sie dadurch von Klemmhebeln ohne Sicherheitsfunktion zu unterscheiden. Der Griff wird aus verstärktem Kunststoff gefertigt und ist in den Farben Rot und Schwarz erhältlich. KIPP Sicherheits-Klemmhebel sind in den Größen M5, M6 und M8 sowohl mit Innengewinde als auch mit Außengewinde verfügbar.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33