Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0738

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0738 Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 191 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0738.2062reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.32 CHF
K0738.2082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.32 CHF
K0738.3082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M8141621,222371023,83842809111,722 10.57 CHF
K0738.3102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M10141621,222371023,83842809111,722 10.57 CHF