Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt
K1599_SE

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben und Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1599_SE Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt 217 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1599.2081X10schwarz RAL 9005seidenmattM82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.2081X20schwarz RAL 9005seidenmattM82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.2081X30schwarz RAL 9005seidenmattM82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.2081X40schwarz RAL 9005seidenmattM82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.3101X15schwarz RAL 9005seidenmattM10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.3101X30schwarz RAL 9005seidenmattM10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.3101X40schwarz RAL 9005seidenmattM10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.3101X50schwarz RAL 9005seidenmattM10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.4101X20schwarz RAL 9005seidenmattM103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.4101X30schwarz RAL 9005seidenmattM103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.4101X40schwarz RAL 9005seidenmattM103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.4101X50schwarz RAL 9005seidenmattM103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.5121X20schwarz RAL 9005seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.5121X30schwarz RAL 9005seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.5121X40schwarz RAL 9005seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.5121X50schwarz RAL 9005seidenmattM123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33