Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K1597

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
Weitere Farben und Gewindelängen.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1597 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 607 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1597.2081X10schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.2081X20schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.2081X30schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.2081X40schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.3101X15schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.3101X30schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.3101X40schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.3101X50schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.4101X20schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.4101X30schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.4101X40schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.4101X50schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.5121X20schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.5121X30schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.5121X40schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.5121X50schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.2082X10reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.2082X20reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.2082X30reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.2082X40reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.3102X15reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.3102X30reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.3102X40reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.3102X50reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.4102X20reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.4102X30reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.4102X40reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.4102X50reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.5122X20reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.5122X30reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.5122X40reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.5122X50reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.20816X10rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.20816X20rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.20816X30rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.20816X40rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.31016X15rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.31016X30rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.31016X40rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.31016X50rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.41016X20rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.41016X30rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.41016X40rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.41016X50rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.51216X20rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.51216X30rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.51216X40rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.51216X50rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.20886X10signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.20886X20signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.20886X30signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.20886X40signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.31086X15signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.31086X30signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.31086X40signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.31086X50signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.41086X20signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.41086X30signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.41086X40signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.41086X50signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.51286X20signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.51286X30signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.51286X40signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.51286X50signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.20887X10verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.20887X20verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.20887X30verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.20887X40verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.31087X15verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.31087X30verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.31087X40verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.31087X50verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.41087X20verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.41087X30verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.41087X40verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.41087X50verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.51287X20verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.51287X30verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.51287X40verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.51287X50verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.20884X10verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.20884X20verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.20884X30verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.20884X40verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.31084X15verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.31084X30verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.31084X40verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.31084X50verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.41084X20verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.41084X30verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.41084X40verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.41084X50verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.51284X20verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.51284X30verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.51284X40verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.51284X50verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
K1597.20888X10lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 20.18 CHF
K1597.20888X20lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 20.18 CHF
K1597.20888X30lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 20.18 CHF
K1597.20888X40lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 20.59 CHF
K1597.31088X15lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 21.03 CHF
K1597.31088X30lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 21.03 CHF
K1597.31088X40lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 21.45 CHF
K1597.31088X50lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 21.45 CHF
K1597.41088X20lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 22.77 CHF
K1597.41088X30lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 22.77 CHF
K1597.41088X40lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 23.79 CHF
K1597.41088X50lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 23.79 CHF
K1597.51288X20lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 26.22 CHF
K1597.51288X30lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 26.22 CHF
K1597.51288X40lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 27.66 CHF
K1597.51288X50lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 27.66 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33