Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K0252

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0252 Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 189 kB

Zeichnungen

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
LCADZub.PreisBestellen
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 2.41 CHF
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 2.41 CHF
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 2.41 CHF
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 2.41 CHF
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 2.41 CHF
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 2.41 CHF
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 2.41 CHF
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 2.86 CHF
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 2.86 CHF
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 2.86 CHF
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 2.86 CHF
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 2.86 CHF
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 2.89 CHF
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3.62 CHF
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3.62 CHF
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3.62 CHF
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3.77 CHF
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3.77 CHF
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3.77 CHF
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 3.62 CHF
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 3.62 CHF
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 3.62 CHF
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 3.77 CHF
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 3.77 CHF
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 3.77 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33