Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-T-Griff und hoher Scherfestigkeit
K0792

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-T-Griff und hoher Scherfestigkeit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griff Thermoplast.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0792 Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-T-Griff und hoher Scherfestigkeit 248 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-T-Griff und hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0792.214605010schwarzgrau RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 20.58 CHF
K0792.214605015schwarzgrau RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 20.58 CHF
K0792.214605020schwarzgrau RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 20.58 CHF
K0792.214605025schwarzgrau RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 20.58 CHF
K0792.214605030schwarzgrau RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 21.77 CHF
K0792.214606010schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 20.58 CHF
K0792.214606015schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 20.58 CHF
K0792.214606020schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 20.58 CHF
K0792.214606025schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 20.58 CHF
K0792.214606030schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 21.77 CHF
K0792.214606035schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 21.77 CHF
K0792.214606040schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 21.77 CHF
K0792.214606045schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 21.77 CHF
K0792.214606050schwarzgrau RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 21.77 CHF
K0792.216308020schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 22.43 CHF
K0792.216308025schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 22.43 CHF
K0792.216308030schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 23.98 CHF
K0792.216308035schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 23.98 CHF
K0792.216308040schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 23.98 CHF
K0792.216308045schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 23.98 CHF
K0792.216308050schwarzgrau RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 23.98 CHF
K0792.216310020schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 34.80 CHF
K0792.216310025schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 34.80 CHF
K0792.216310030schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 36.65 CHF
K0792.216310035schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 36.65 CHF
K0792.216310040schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 36.65 CHF
K0792.216310045schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 36.65 CHF
K0792.216310050schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 36.65 CHF
K0792.216310060schwarzgrau RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 38.42 CHF
K0792.218212025schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 35.45 CHF
K0792.218212030schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 37.23 CHF
K0792.218212035schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 37.23 CHF
K0792.218212040schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 37.23 CHF
K0792.218212045schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 37.23 CHF
K0792.218212050schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 37.23 CHF
K0792.218212060schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 39.03 CHF
K0792.218212070schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 39.03 CHF
K0792.218212080schwarzgrau RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 40.80 CHF
K0792.218216030schwarzgrau RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 63.61 CHF
K0792.218216035schwarzgrau RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 63.61 CHF
K0792.218216040schwarzgrau RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 63.61 CHF
K0792.218216045schwarzgrau RAL 70213381,8161926,34513,139,528,858,116257 63.61 CHF
K0792.218216050schwarzgrau RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 63.61 CHF
K0792.218216060schwarzgrau RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 68.50 CHF
K0792.218216070schwarzgrau RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 68.50 CHF
K0792.218216080schwarzgrau RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 72.56 CHF
K0792.21844605010verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 20.58 CHF
K0792.21844605015verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 20.58 CHF
K0792.21844605020verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 20.58 CHF
K0792.21844605025verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 20.58 CHF
K0792.21844605030verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 21.77 CHF
K0792.21844606010verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 20.58 CHF
K0792.21844606015verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 20.58 CHF
K0792.21844606020verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 20.58 CHF
K0792.21844606025verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 20.58 CHF
K0792.21844606030verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 21.77 CHF
K0792.21844606035verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 21.77 CHF
K0792.21844606040verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 21.77 CHF
K0792.21844606045verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 21.77 CHF
K0792.21844606050verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 21.77 CHF
K0792.21846308020verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 22.43 CHF
K0792.21846308025verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 22.43 CHF
K0792.21846308030verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 23.98 CHF
K0792.21846308035verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 23.98 CHF
K0792.21846308040verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 23.98 CHF
K0792.21846308045verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 23.98 CHF
K0792.21846308050verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 23.98 CHF
K0792.21846310020verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 34.80 CHF
K0792.21846310025verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 34.80 CHF
K0792.21846310030verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 36.65 CHF
K0792.21846310035verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 36.65 CHF
K0792.21846310040verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 36.65 CHF
K0792.21846310045verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 36.65 CHF
K0792.21846310050verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 36.65 CHF
K0792.21846310060verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 38.42 CHF
K0792.21848212025verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 35.45 CHF
K0792.21848212030verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 37.23 CHF
K0792.21848212035verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 37.23 CHF
K0792.21848212040verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 37.23 CHF
K0792.21848212045verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 37.23 CHF
K0792.21848212050verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 37.23 CHF
K0792.21848212060verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 39.03 CHF
K0792.21848212070verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 39.03 CHF
K0792.21848212080verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 40.80 CHF
K0792.21848216030verkehrsrot RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 63.61 CHF
K0792.21848216035verkehrsrot RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 63.61 CHF
K0792.21848216040verkehrsrot RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 63.61 CHF
K0792.21848216045verkehrsrot RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 63.61 CHF
K0792.21848216050verkehrsrot RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 63.61 CHF
K0792.21848216060verkehrsrot RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 68.50 CHF
K0792.21848216070verkehrsrot RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 68.50 CHF
K0792.21848216080verkehrsrot RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 72.56 CHF