Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter
K0344_H

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0344_H Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter 265 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
DD1D2LL1L2Hub
S
SWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Einschraubscheibe
CADZub.PreisBestellen
K0344.2105HStahlgehärtet5M10x1214724185171,3512K0344.91  6.24 CHF
K0344.2206HStahlgehärtet6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  6.75 CHF
K0344.2308HStahlgehärtet8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  8.22 CHF
K0344.2410HStahlgehärtet10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  12.17 CHF
K0344.02105HEdelstahlgehärtet5M10x1214724185171,3512K0344.91  11.50 CHF
K0344.02206HEdelstahlgehärtet6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  13.04 CHF
K0344.02308HEdelstahlgehärtet8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  15.45 CHF
K0344.02410HEdelstahlgehärtet10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  22.61 CHF
K0344.12105HEdelstahlungehärtet5M10x1214724185171,3512K0344.91  11.50 CHF
K0344.12206HEdelstahlungehärtet6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  13.04 CHF
K0344.12308HEdelstahlungehärtet8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  15.45 CHF
K0344.12410HEdelstahlungehärtet10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  22.61 CHF