|
|
K0343_GArretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Einschraubscheibe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0343.1903 | G | Stahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 6.52 CHF | | K0343.1004 | G | Stahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 6.20 CHF | | K0343.1105 | G | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 5.87 CHF | | K0343.1206 | G | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 6.33 CHF | | K0343.1308 | G | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 7.42 CHF | | K0343.1410 | G | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 11.02 CHF | | K0343.1412 | G | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 12.14 CHF | | K0343.1516 | G | Stahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 13.75 CHF | | K0343.01903 | G | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 11.04 CHF | | K0343.01004 | G | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 10.51 CHF | | K0343.01105 | G | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 10.01 CHF | | K0343.01206 | G | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 11.10 CHF | | K0343.01308 | G | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 13.18 CHF | | K0343.01410 | G | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 19.89 CHF | | K0343.01412 | G | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 21.91 CHF | | K0343.01516 | G | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 24.88 CHF | | K0343.11903 | G | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 17 | 11 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | | | 11.04 CHF | | K0343.11004 | G | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 21 | 13,5 | 4 | 1,3 | 6 | 12 | K0344.90 | | | 10.51 CHF | | K0343.11105 | G | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 24 | 14,5 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 10.01 CHF | | K0343.11206 | G | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 28 | 17,7 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 11.10 CHF | | K0343.11308 | G | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 36 | 24 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 13.18 CHF | | K0343.11410 | G | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 40 | 24 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 19.89 CHF | | K0343.11412 | G | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 42 | 24 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | | | 21.91 CHF | | K0343.11516 | G | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 50 | 30 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | | | 24.88 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|