Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-T-Griff
K1124_A

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-T-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1124_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-T-Griff 144 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-T-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1124.5206Stahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 8.14 CHF
K1124.5308Stahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 10.47 CHF
K1124.5410Stahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 12.12 CHF
K1124.520684Stahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 8.14 CHF
K1124.530884Stahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 10.47 CHF
K1124.541084Stahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 12.12 CHF
K1124.05206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 14.07 CHF
K1124.05308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 18.68 CHF
K1124.05410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 25.52 CHF
K1124.0520684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 14.07 CHF
K1124.0530884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 18.68 CHF
K1124.0541084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 25.52 CHF