- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1124Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-T-Griff |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Gewindehülse brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Gewindehülse blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:Form A: ohne Kontermutter Form B: mit Kontermutter Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Farbe Komponente | Form | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1124.5206 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.14 CHF | | K1124.5308 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 10.47 CHF | | K1124.5410 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.12 CHF | | K1124.520684 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.14 CHF | | K1124.530884 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 10.47 CHF | | K1124.541084 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.12 CHF | | K1124.05206 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.07 CHF | | K1124.05308 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1124.05410 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 25.52 CHF | | K1124.0520684 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.07 CHF | | K1124.0530884 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1124.0541084 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 | | | 25.52 CHF | | K1124.6206 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.37 CHF | | K1124.6308 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11.14 CHF | | K1124.6410 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.72 CHF | | K1124.620684 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8.37 CHF | | K1124.630884 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11.14 CHF | | K1124.641084 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12.72 CHF | | K1124.06206 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.98 CHF | | K1124.06308 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.99 CHF | | K1124.06410 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 26.43 CHF | | K1124.0620684 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14.98 CHF | | K1124.0630884 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.99 CHF | | K1124.0641084 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 26.43 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|