Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff
K0339_A

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0339_A Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff 243 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0339.1105AStahlgehärtet5M10x12147177155131,3512  8.02 CHF
K0339.1206AStahlgehärtet6M12x1,52556208176141,8614  8.89 CHF
K0339.1308AStahlgehärtet8M16x1,533742610238192,31535  10.93 CHF
K0339.1410AStahlgehärtet10M20x1,5338028122510222,81534 11.64 CHF
K0339.01105AEdelstahlgehärtet5M10x12147177155131,3512  13.06 CHF
K0339.01206AEdelstahlgehärtet6M12x1,52556208176141,8614  15.44 CHF
K0339.01308AEdelstahlgehärtet8M16x1,533742610238192,31535  19.46 CHF
K0339.01410AEdelstahlgehärtet10M20x1,5338028122510222,81534 20.98 CHF
K0339.11105AEdelstahlungehärtet5M10x12147177155131,3512  13.06 CHF
K0339.11206AEdelstahlungehärtet6M12x1,52556208176141,8614  15.44 CHF
K0339.11308AEdelstahlungehärtet8M16x1,533742610238192,31535  19.46 CHF
K0339.11410AEdelstahlungehärtet10M20x1,5338028122510222,81534 20.98 CHF