Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, verlängertem Arretierstift, Rastnut und Kontermutter
K0630_D

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0630_D Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, verlängertem Arretierstift, Rastnut und Kontermutter 140 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, verlängertem Arretierstift, Rastnut und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0630.24105DStahlgehärtet5M10x12149,5171015813171,3516  10.32 CHF
K0630.24206DStahlgehärtet6M12x1,52557,7201117914191,8618  11.52 CHF
K0630.24308DStahlgehärtet8M16x1,533762614231219242,31545  13.95 CHF
K0630.204105DEdelstahlgehärtet5M10x12149,5171015813171,3516  15.68 CHF
K0630.204206DEdelstahlgehärtet6M12x1,52557,7201117914191,8618  18.46 CHF
K0630.204308DEdelstahlgehärtet8M16x1,533762614231219242,31545  25.19 CHF
K0630.214105DEdelstahlungehärtet5M10x12149,5171015813171,3516  15.68 CHF
K0630.214206DEdelstahlungehärtet6M12x1,52557,7201117914191,8618  18.46 CHF
K0630.214308DEdelstahlungehärtet8M16x1,533762614231219242,31545  25.19 CHF