Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, und Kontermutter
K1744_B

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff:

Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1744_B Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, und Kontermutter 222 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1744.21051BStahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 85.92 CHF
K1744.22061BStahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 87.19 CHF
K1744.23081BStahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 88.45 CHF
K1744.24101BStahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 92.28 CHF
K1744.24121BStahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 94.81 CHF
K1744.021051BEdelstahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 89.73 CHF
K1744.022061BEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 91.00 CHF
K1744.023081BEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 94.81 CHF
K1744.024101BEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 97.36 CHF
K1744.024121BEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 99.91 CHF
K1744.121051BEdelstahlungehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 89.73 CHF
K1744.122061BEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 91.00 CHF
K1744.123081BEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 94.81 CHF
K1744.124101BEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 97.36 CHF
K1744.124121BEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 99.91 CHF