- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1098_CPArretierbolzen ECO Stahl oder Edelstahl mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindesicherung Polyamid blau.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank.Hinweis:Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehler, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig. Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid-Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Ein- und Ausschraubdrehmomente sind Richtwerte. Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie Feingewinde. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1098.093903060 | Stahl | CP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | | | 4.08 CHF | | K1098.093004060 | Stahl | CP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | | | 4.10 CHF | | K1098.093105080 | Stahl | CP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | | | 4.68 CHF | | K1098.093206100 | Stahl | CP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | | | 5.24 CHF | | K1098.093308120 | Stahl | CP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | | | 6.39 CHF | | K1098.193903060 | Edelstahl | CP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 | | | 4.50 CHF | | K1098.193004060 | Edelstahl | CP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | | | 4.51 CHF | | K1098.193105080 | Edelstahl | CP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 | | | 5.31 CHF | | K1098.193206100 | Edelstahl | CP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 | | | 5.89 CHF | | K1098.193308120 | Edelstahl | CP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 | | | 7.02 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|