per la rilevazione del metallo

Voci/pagina
7 di 7 voci
  • Voci/pagina
    7 di 7 voci

    Metall-detektierbare Bedienteile und Normelemente

    Metalldetektoren arbeiten sehr zuverlässig und gehören zu den am häufigsten eingesetzten Anlagen bei der Erkennung von beispielsweise kontaminierten Lebensmitteln.

    Unsere metall-detektierbaren Bedienteile und Normelemente sind aus einem speziellen FDA-konformen Kunststoff gefertigt. Dieser ist für Metalldetektoren mit der richtigen Kalibrierung leicht erkennbar. Sogar bis zu 0,027cm³ kleine Kunststoff-Bruchstücke, die in das Innere der zu verarbeitenden Lebensmittel gelangen können, werden von Metalldetektoren zuverlässig entdeckt.

    Erfasst eine Metalldetektoranlage diese Fremdkörper, wird eine automatische Ausschleusung veranlasst.
    Somit kann eine Entsorgung der kompletten Produktionsmenge sowie aufwendige Rückholaktionen verhindert werden.

    Produktinformationen:

    • Farbe ähnlich Schwarzgrau RAL 7021
    • EU10/2011 sowie FDA-konformer Thermoplast, glasfaserverstärkt
    • Einlegeteile aus Edelstahl 1.4404

    Vorteile:

    • Automatische Erkennung von Kontaminationen durch Metalldetektoren
    • Detektion von Kunststoffstücken ab 0,027 cm³ mittels Induktionstechnologie
    • Lebensmittelkonforme Werkstoffe

    Andere Kunden kauften auch