Poussoirs à ressort
Spring plungers are used for indexing, positioning and fixating components. As they are extremely versatile and easy to install, spring plungers are used in machine construction, crafts and in the household.
Les poussoirs à ressort KIPP
Les poussoirs à ressort sont des composants mécaniques utilisés pour générer une force de pression dans une direction donnée. Ils sont composés d’un boîtier cylindrique contenant un ressort et d’un piston ou d’un patin qui dépasse du boîtier. Ces éléments de manœuvre sont utilisés pour le positionnement, le serrage, le blocage et la compensation de tolérances. Leur force de ressort fait que le patin appuie continuellement sur la pièce à usiner ou le composant, ce qui permet une transmission de force ou un blocage de position réguliers.
Les poussoirs à ressort sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels et jouent un rôle important dans l’optimisation et la garantie des processus de fabrication. Leur capacité à exercer une pression et à compenser des tolérances en fait des éléments indispensables dans de nombreux systèmes mécaniques et automatisés.
Grâce à la grande diversité des différentes associations de matériaux, les poussoirs à ressort KIPP conviennent à presque tous les domaines et applications.
Dans la construction mécanique, ils sont utilisés pour positionner avec précision les composants et les fixer en toute sécurité, ce qui est particulièrement important dans les dispositifs de bridage.
Dans la technique d’automatisation, ils contribuent à l’alignement précis des pièces sur les convoyeurs et dans les systèmes de montage.
Ils jouent également un rôle décisif dans la mécanique de précision, notamment dans l’horlogerie ou les instruments de mesure, en maintenant avec précision les petites pièces.
Dans l’industrie automobile, ils aident au positionnement précis des pièces de carrosserie et assurent la précontrainte dans les systèmes de freinage.
La gamme KIPP de poussoirs à ressort
Avantages et utilité de ces éléments de manœuvre
KIPP, votre fabricant de poussoirs à ressort
La gamme KIPP de poussoirs à ressort
La gamme KIPP comprend 55 modèles différents de poussoirs à ressort. Ces éléments de manœuvre diffèrent entre autres par la taille de leur filetage, leur diamètre extérieur, leur longueur et la force de leur ressort. Les poussoirs à ressort KIPP sont fabriqués selon les normes en vigueur et sont donc disponibles dans les tailles de filetage les plus courantes, comme M5, M6, M10 et M12. Selon les forces qui s’exerceront sur la pièce lors de son usinage ultérieur, il est judicieux de choisir une force de ressort suffisamment importante.
Afin de garantir un éventail d’utilisations aussi varié que possible, nos poussoirs à ressort sont disponibles dans divers matériaux. Il convient de noter que dans de nombreux cas, le poussoir n’est pas entièrement constitué d’un seul et même matériau, mais que sa douille et sa bille ou sa tige sont fabriquées dans des matériaux différents. L’association de ces différents matériaux permet d’obtenir une large gamme de modèles variés, parmi lesquels il est possible de choisir le produit adapté à l’application concernée.
Les poussoirs à ressort en plastique sont très légers et peu coûteux. Ils se caractérisent par leur résistance à la corrosion et conviennent donc également pour les applications en extérieur et là où ils sont exposés à des projections d’eau ou à une forte humidité.
Les poussoirs à ressort avec douille ou bille en acier sont conçus pour les applications où le produit est soumis à des forces plus importantes ou des conditions difficiles. Grâce à leur conception en acier, ces composants sont très solides et résistent également aux températures élevées. Rien ne s’oppose donc à leur utilisation dans des plages de températures plus élevées.
S’agissant des poussoirs à ressort avec pièces en inox, leur avantage réside dans la résistance à la corrosion de leurs douilles et de leurs billes. Ils résistent également aux températures élevées, tout en étant plus légers que les modèles comparables en acier. Ils conviennent donc non seulement aux zones exposées à des températures élevées, mais peuvent également être utilisés sans problème en extérieur.
Poussoirs à ressort à tête sphérique
Les poussoirs à ressort à tête sphérique sont dotés d’une pointe sphérique qui exerce une pression ponctuelle. Ils offrent un appui ponctuel qui peut s’exercer dans différentes directions. L’un des principaux avantages de ces éléments de manœuvre est leur capacité à s’adapter à différentes surfaces. Par rapport aux modèles à tête plate, ces pièces offrent plus de mobilité, mais aussi une surface d’appui moindre.
Produits populaires dans cette catégorie :
- Poussoirs à ressort à fente et bille, en inox (K0310)
- Poussoirs à ressort modèle lisse, en inox (K0333)
- Poussoirs à ressort modèle lisse, en plastique (K0334)
Poussoirs à ressort à tête plate
Si la surface doit être plane, on utilise des poussoirs à ressort à tête plate. Ils présentent une surface de contact plate qui assure une répartition uniforme de la pression. C’est pourquoi ils conviennent mieux aux surfaces planes que les poussoirs à ressort à tête sphérique.
Le principal avantage de ces éléments de manœuvre est qu’ils permettent de ménager les surfaces fragiles tout en transmettant la force de manière uniforme.
Produits adaptés :
- Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui aplati, en acier (K1370)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui aplati, en acier, avec frein-filet (K1371)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui aplati, en inox (K1379)
Poussoirs à ressort latéraux
Les poussoirs à ressort latéraux sont plutôt utilisés pour les opérations de serrage de pièces à usiner. En raison de leur utilisation, ces pièces n’existent qu’avec doigt d’appui. Les poussoirs latéraux exercent une pression latérale sur la pièce, ce qui les rend idéaux pour les espaces restreints. Leur avantage est clair – ils sont peu encombrants et spécialement conçus pour la pression latérale. Voici le modèle favori de nos clients - les poussoirs à ressort latéraux (K0368)
Poussoirs à ressort à fente
Ces poussoirs possèdent une fente au niveau de la tête, ce qui permet de les monter et de les démonter facilement à l’aide d’un tournevis. Leur principal avantage réside dans leur facilité de manipulation, en particulier dans les espaces restreints ou difficiles d’accès.
Par rapport aux autres modèles, ces éléments de manœuvre sont plus pratiques en cas d’ajustements rapides. Mais dans le même temps, ils ne sont pas aussi polyvalents que les poussoirs à six pans creux.
Produits populaires :
- Poussoirs à ressort à fente et bille, en acier (K0309)
- Poussoirs à ressort à fente et bille, en inox (K0310)
- Poussoirs à ressort à fente et bille, en inox, avec frein-filet (K0322)
Poussoirs à ressort à six pans creux
Le modèle à six pans creux permet d’utiliser une clé Allen pour le montage. Grâce au six pans creux, le contrôle et la transmission du couple lors du montage sont meilleurs. Par rapport aux poussoirs à ressort à fente, les poussoirs à ressort à six pans creux peuvent être fixés de manière plus sûre et plus stable, mais ils sont aussi un peu plus lents à manipuler.
Voici les modèles favoris de nos clients dans cette gamme :
- Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier (K0315)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en inox (K0316)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui, en acier (K0317)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en acier, avec frein-filet (K0325)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, en inox, avec frein-filet (K0326)
- Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d’appui, modèle long (K0657)
Poussoirs à ressort à visser ou à emmancher
Ces éléments de manœuvre sont disponibles aussi bien en version à emmancher qu’avec filetage à visser ; nous proposons même une version avec frein-filet. Ce dernier empêche le poussoir à ressort de se dévisser de lui-même et remplit ainsi la même fonction qu’une colle frein-filet liquide.
Les poussoirs à ressort avec frein-filet se distinguent des deux autres solutions par le fait que le filetage à sécuriser possède une encoche. Celle-ci comporte un insert en nylon élastiquement déformable qui empêche le dévissage spontané.
Nos poussoirs à ressort à emmancher sont disponibles en plusieurs modèles. Outre des versions avec fente conventionnelle, ces produits sont également proposés avec logement pour clé Allen. Dans la version à visser, le poussoir à ressort est vissé dans un trou par le dessous.
Pour les trous borgnes, vous trouverez dans notre gamme des modèles spécialement fabriqués à cet effet. Ceux-ci peuvent être vissés dans l’alésage à l’aide d’une clé spéciale.
Avantages et utilité de ces éléments de manœuvre
Nos éléments de manœuvre offrent de nombreux avantages qui les rendent particulièrement utiles pour de nombreuses applications techniques. Voici les principaux avantages de nos poussoirs à ressort :
- Un positionnement précis et une fixation sûre : nos poussoirs à ressort sont particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit de compenser des tolérances dans les modules. Cela se traduit par un montage plus précis et plus fiable, garantissant un positionnement précis des composants.
- Une force de pression uniforme et constante : ces poussoirs offrent une force de pression uniforme et constante qui ne varie que très peu pendant l’utilisation. Ceci est essentiel pour les applications nécessitant une pression de contact constante et uniforme afin de garantir des performances et une qualité homogènes.
- Une réduction des vibrations et du bruit : nos poussoirs à ressort absorbent efficacement les vibrations et les chocs, ce qui permet une réduction considérable du bruit. Cette capacité d’amortissement des vibrations leur permet non seulement de protéger les composants concernés, mais également de prolonger la durée de vie de ces derniers en minimisant les contraintes mécaniques.
- Une bonne rentabilité et une grande longévité : grâce à leur capacité à compenser les tolérances et à garantir une pression constante, nos poussoirs à ressort contribuent à la rentabilité en réduisant l’usure des composants et en limitant la nécessité d’un entretien fréquent ou d’achat de pièces de rechange. Leur grande longévité permet de réduire les coûts d’exploitation à long terme.
- Une utilisation polyvalente et flexible : la polyvalence de nos poussoirs à ressort permet de les utiliser dans un grand nombre de domaines techniques et industriels. Ils s’adaptent à diverses exigences, ce qui en fait une solution flexible pour différents domaines d’application présentant des besoins de pression et des exigences de tolérance variés.
- Un entretien et un remplacement aisés : l’installation et l’entretien de nos poussoirs à ressort sont simples, ce qui permet de réduire les temps de maintenance et les coûts. Leur interchangeabilité aisée garantit un remplacement rapide en cas de besoin, ce qui s’avère particulièrement avantageux dans les environnements de production où les temps d’arrêt doivent être réduits au minimum.
- Poussoirs à bille ou à doigt d’appui : selon le modèle, ces éléments de manœuvre sont conçus pour différents domaines d’application. Les billes conviennent très bien aux opérations de serrage et d’encliquetage simples. Les doigts d’appui sont quant à eux plus souvent utilisés comme extracteurs pour retirer des objets de quelque chose.
KIPP, votre fabricant de poussoirs à ressort
Forts de plusieurs décennies d’expérience dans notre secteur, nous proposons une vaste gamme de produits, parmi lesquels des éléments normalisés, des éléments de manœuvre ou encore des accessoires de construction mécanique. Nous nous concentrons sur l’amélioration et l’adaptation continues de nos produits afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients.
Découvrez chez KIPP un vaste choix de poussoirs à ressort et de poussoirs à ressort latéraux variés, à visser ou à emmancher. Laissez-vous convaincre par la qualité de nos produits fabriqués en Allemagne et commandez dès maintenant.