TECNICA DI SERRAGGIO
I prodotti del settore della tecnologia di serraggio permettono un posizionamento e un fissaggio precisi, garantendo la massima accuratezza e ripetibilità. Questa tecnologia viene impiegata in una vasta gamma di processi produttivi, ad esempio nell'ingegneria meccanica, nella produzione di beni di consumo o nell'industria automobilistica. La gamma KIPP comprende da un lato la tecnologia di serraggio dei pezzi, che include elementi di serraggio, di posizionamento e di appoggio. Dall'altro lato, propone una tecnologia di serraggio modulare e flessibile, composta da elementi base e integrativi. La sezione dedicata alla tecnologia di serraggio a punto zero include sistemi a punto zero, diversi sistemi di serraggio a 5 assi e sistemi di posizionamento. Infine, l'assortimento dedicato alla tecnologia di serraggio mediante morse a vite comprende morse a 3 e 5 assi ad alte prestazioni, morse NC e mandrini autocentranti fissi progettati per applicazioni industriali.
Spanntechnik von KIPP
Spanntechnik kommt in den verschiedensten Branchen in der Produktion zum Einsatz, wenn ein Werkstück zur Bearbeitung gespannt werden muss. Wichtig ist vor allem höchste Präzision, sowohl was die eigentliche Fixierung betrifft, aber auch die genau durchgetaktete Zeit, in der ein Werkstück zum Bearbeiten fixiert werden soll, bevor es zum Wechsel kommt.
Als Hersteller von Spanntechnik hat KIPP jahrzehntelange Erfahrung und ein großes Know-how. Perfekt auf die Anwendung abgestimmte Spanntechnik von KIPP trägt dazu bei, dass eine Produktion mit bestmöglicher Effizienz und Geschwindigkeit sowie weitgehend störungsfrei abläuft. Eine Übersicht über das Spanntechnik-Programm von KIPP finden Sie im Online-Shop.
Mit seinem großen Know-how in den Bereichen Werkstück-, Modulare-, Nullpunkt- und Schraubstock Spanntechnik zählt der baden-württembergische Hersteller KIPP zu den führenden Herstellern von Spanntechnik.
Das gesamte Produktprogramm von KIPP umfasst über 85.000 Teile, die schnell verfügbar sind. Das vollständige Angebot ist im Online-Shop von KIPP zu finden. Das Spanntechnikprogramm von KIPP bietet ein vielfältiges Komponentenprogramm für die universelle Spannung von Werkstücken, Grundelemente für den modularen Aufbau, Systeme für schnelles, präzises Spannen und Referenzieren über die Nullpunkt-Spanntechnik sowie verschieden Schraubstock-Varianten.
Spanntechnik von KIPP überzeugt durch höchste Qualität, ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie höchste Präzision. Weitere Vorteile: Sind KIPP Spannsysteme in einen Produktionsprozess eingebunden, minimieren sie die Rüst- und Nebenzeiten. Auch die Zerspanbedingungen werden verbessert und realisierbar sind außerdem sekundenschnelle Werkstückwechsel.
Spanntechniksysteme von KIPP sind modular aufgebaut und untereinander kompatibel. Auf diese Weise ist eine maximale Rüstzeit-Optimierung für Bearbeitungsmaschinen sichergestellt. Mit dem breiten Sortiment im Bereich der Spanntechnik können die verschiedensten Spannsituationen abgedeckt werden. Einen Überblick finden Sie im Online Shop von KIPP.
Verschiedene Spanntechniken und -systeme
Die Bandbreite im Bereich Spanntechnik ist groß und weit gefächert. Spanntechnik ist anpassbar und so vielseitig wie die verschiedenen Anwendungen in einer Produktion, in der sie zum Einsatz kommt. Neben den zahlreichen Standardprodukten realisiert KIPP auch individuelle Kundenwünsche, wenn es darum geht, die optimale und passende Spanntechnik auszuwählen.
Spanntechnik bedient sich verschiedener Verfahren und Funktionsweisen, um die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Zum Einsatz kommen beispielsweise
- Mechanische Spanntechnik
- Pneumatische Spanntechnik
- Hydraulische Spanntechnik
Sogenannte Nullpunkt-Spannsysteme werden verwendet, um Werkstücke mit höchster Präzision, dabei aber auch schnell und einfach zu spannen. Sie ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit und Effizienz in der Produktion. Die Nullpunkt-Spannsysteme von KIPP können pneumatisch oder mechanisch bzw. manuell betätigt werden.
Nullpunkt Spanntechnik von KIPP umfasst Systeme für schnelles, präzises Spannen und Referenzieren. Für die Mehrseiten-Bearbeitung steht das 5-Achs-Modul-Spannsystem zur Verfügung. Die verschiedenen Positionier- und Spannsysteme in den Ausführungen mechanisch und pneumatisch können ebenfalls als Schnellwechselsystem eingesetzt werden.
Das Produktportfolio der Spanntechnik bei KIPP ist modular aufgebaut, das heißt die einzelnen Systeme und Spannelemente lassen sich kombinieren. Hiermit können verschiedene Spanntechnikartikel aus den verschiedenen Bereich miteinander kombiniert werden um z.B. das jeweilige Werkstück exakt spannen zu können.
Spanntechnik: Einsatzgebiete und Spannsysteme
Spanntechnik zum Fräsen
Im Bereich Spanntechnik hat KIPP ein großes Angebot an Produkten für Aufspannlösungen für die Fräsbearbeitung. Eine vielseitige Lösung für 5-Achs-Fräsmaschinen ist der 5-Achs-Spanner KIPPflexX, einsetzbar sowohl für die Rohteil- als auch für die Niederzugspannung. KIPPflexX eignet sich zur Montage auf Maschinentischen mit T-Nuten oder Gewindebohrungen, eine Mittenbohrung sorgt für zentrische Ausrichtung. Die Grundplatte ist mit Ausrichtnuten in Längs- und Querrichtung ausgestattet. Dank des symmetrischen Aufbaus zentriert sich das Werkstück immer mittig und mit einer Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01. Für den 5-Achs-Spanner KIPPflexX steht eine große Auswahl an verschiedenen Spannbacken zur Verfügung. Bei der Rohteilspannung kommen z.B. Spannbacken mit Pins zum Einsatz, die sich formschlüssig in das Material drücken, sodass ein zeitintensives Vorprägen entfällt.
Weitere Merkmale von KIPPflexX:
- Auflagehöhe von bis zu 180 mm für optimale Zugänglichkeit für das Werkzeug auf 5-Achs- Fräsmaschinen
- Flachführung für mehr Stabilität und Steifigkeit
- außergewöhnlich hohe Spannkraft von 52 kN
Durch die Anwendung verschiedener Adapter- und Verlängerungswellen können verschiedene Spannbereiche abgedeckt werden.
Das Spanntechnik-Sortiment von KIPP
Das vielseitige und breit gefächerte Sortiment an Spanntechnik von KIPP hat für jede Anwendung die passenden Produkte. Wenn Lösungen gefragt sind, die über das reichhaltige Standardprogramm hinausgehen, sind auch immer individuelle Kundenwünsche erfüllbar, bei denen KIPP sein großes Know-how in Sachen Spanntechnik ausspielt. Je nach geforderter Ausführung kommen Materialien wie Grauguss, Edelstahl, andere vergütete Stahlsorten, Aluminium oder Kunststoff zum Einsatz.
Werkstück Spanntechnik
Im Bereich Werkstück Spanntechnik bietet KIPP ein vielfältiges Komponentenprogramm für das universelle Spannen von Werkstücken. Es setzt sich zusammen aus logisch gegliederten Produktgruppen wie Spannelemente, Positionierelemente und Spannzubehör für Bearbeitungsmaschinen. Produkte der Werkstück-Spanntechnik von KIPP sind dabei frei kombinierbar und sehr flexibel in ihrer Anwendung.
Werkstück Spanntechnik von KIPP umfasst folgende Produktfamilien und -systeme:
- Spannelemente
- Positionierelemente
- Auflageelemente und Anschlagelemente
- Form-Spannsystem
- Werkstück-Stabilisator
- Kettenspanner
Modulare Spanntechnik
Im Bereich Modulare Spanntechnik finden sich Grundelemente für den modularen Aufbau von Werkstücken über Rasterbohrungen. Standardisierte Platten, Türme und Winkel steigern die Flexibilität und reduzieren die Anzahl der Vorrichtungselemente in der Fertigung auf ein Minimum.
Produktfamilien und -systeme Modulare Spanntechnik von KIPP:
- Grundelemente
- Aufbauelemente
- Verbindungselemente, Zubehör
Nullpunkt Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik von KIPP umfasst Systeme für schnelles, präzises Spannen und Referenzieren. Für die Mehrseiten-Bearbeitung steht das 5-Achs-Modul-Spannsystem zur Verfügung. Ein weiteres Schnellwechselsystem ist das Positionier- und Spannsystem in den Ausführungen mechanisch und pneumatisch.
Das 5-Achs-Modul-Spannsystem von KIPP ist für die Komplettbearbeitung in einer Aufspannung konzipiert. Dabei garantiert es höchste Präzision: Während Werkstücke auf Maschinenschraubstöcke häufig umgespannt werden müssen, ermöglicht die Werkstückspannung mit dem 5-Ach-Modul-Spannsystem eine optimale Zugänglichkeit von allen Seiten. Das reduziert Rüstkosten, erlaubt den Einsatz von Standardwerkzeugen und erhöht die Genauigkeit.
Durch den variablen Aufbau und die Vielzahl der Module können Anwender das System individuell zusammenstellen und neu kombinieren. Mehr als 70 Elemente stehen zur Verfügung, darunter Basis- und Aufbaumodule sowie Zubehörteile. In Kombination garantieren sie die Realisierung verschiedenster Höhen, das Andocken an Schnittstellen und die Bearbeitung verschiedener komplexer Werkstücke.
Produktfamilien und -systeme Nullpunkt Spanntechnik:
- Nullpunkt Spannsystem
- 5-Achs-Modulspannsystem 80
- 5-Achs-Modulspannsystem 50
- 5-Achs-Modulspannsystem 138
- Positionier- und Spannsystem
Schraubstock Spanntechnik
Das Angebot an Schraubstock Spanntechnik von KIPP umfasst verschiedene Schraubstock-Varianten, wie zum Beispiel 5-Achs-Spanner für 5-/6-Seiten-Bearbeitung. NC-Spanner für 3-Achs-Fräsmaschinen zählen ebenso zum Programm wie auch Mehrfach-Spannsystem für größere Stückzahlen. Zentrisch-Spanner mit Nullpunkt- und Automationsschnittstelle sowie stationäre Backenfutter ergänzen das Portfolio.
Überblick Produktfamilien und Systeme Schraubstock-Spanntechnik von KIPP:
- 5-Achs-Spanner KIPPflexX, 5-Achs-Spanner kompakt
- 3-Achs-Spanner, 5-Achs-Spanner
- Zentrisch-Spanner
- NC-Spanner
- Mehrfach-Spannsystem
- Stationäre Backenfutter