Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantaggi
Bloccaggio in chiusura
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche