Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota
Con i morsetti a T è possibile serrare tubi a sezione quadra da 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare dai tubi a sezione quadra a tubi a sezione rotonda, si possono utilizzare i riduttori K0491.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Riduttori K0491
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche