Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

KIPP REMOTE

Un blocage et une commande

à distance sécurisés

Avec sa nouvelle gamme de produits REMOTE, KIPP élargit son éventail de solutions destinées aux applications dans lesquelles les éléments de manœuvre ne sont pas directement accessibles. L’accent est ici mis sur les doigts d’indexage, les déclencheurs et les fermetures à déclic, qui peuvent être reliés entre eux par des câbles Bowden.

Notre gamme REMOTE est particulièrement adaptée à la construction de machines et d’équipements, aux dispositifs de pivotement et de rotation ainsi qu’à la construction de véhicules spéciaux. Des fonctions telles que l’ouverture de volets, le verrouillage de capots ou l’enclenchement dans des positions prédéfinies peuvent être commandées à distance de manière sécurisée et ergonomique.

Une commande à distance mécanique mise en œuvre de manière flexible

La transmission s’effectue de manière purement mécanique à l’aide de câbles Bowden. Cela permet de positionner librement le panneau de commande, même dans des espaces restreints ou des zones difficiles d’accès. Plusieurs verrouillages peuvent être déclenchés de manière centralisée à l’aide d’un seul élément de manœuvre. À l’inverse, une fonction peut également être activée à l’aide de deux éléments de manœuvre indépendants.

Lors du montage, le câble Bowden peut être ajusté à la longueur requise, ce qui permet des solutions flexibles sans devoir recourir à des constructions spéciales complexes.

Un complément pour les applications automatisées

Outre les solutions mécaniques REMOTE, KIPP propose également des doigts d’indexage pneumatiques avec détection de fin de course. Ils sont utilisés dans les situations où une commande manuelle n’est pas possible ou n’est pas souhaitée. Le doigt d’indexage est actionné par air comprimé, tandis qu’un capteur intégré transmet l’état de commutation en cours à la commande de l’installation.

CONFIGURER MAINTENANT