Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

REMOTE

Une utilisation sûre et confortable à distance :

Nos produits avec commande à distance permettent une utilisation sûre et ergonomique à distance. KIPP propose différentes combinaisons de produits coordonnés avec raccordement par câble Bowden. Parmi les éléments les plus populaires, on trouve des doigts d’indexage, des déclencheurs et des fermetures à déclic.
 

Fonctionnement

Le couplage avec le côté opérateur est assuré par un câble Bowden. Nos produits avec commande à distance ont été développés pour les espaces inaccessibles rendant le verrouillage difficile et les cas où une commande particulièrement sûre et ergonomique à distance est nécessaire. Afin de garantir un ajustement parfait à l’application concernée, le câble peut être raccourci en conséquence lors du montage.


Avantages

  • Sécurité : utilisation à distance

  • Ergonomie : confort et commodité dans les zones difficiles d’accès

  • Gain de temps : accès rapide et centralisé aux fonctions


Domaines d’application

Nos produits avec raccordement par câble Bowden sont notamment utilisés dans la construction de machines et d’appareils, pour l’ouverture et la fermeture de volets et de capots. Nos produits sont également utilisés dans les dispositifs pivotants ou rotatifs ainsi que pour le positionnement de butées, par exemple dans la construction de véhicules spéciaux.

Entrées / page
17 de 17 entrées
  • Entrées / page
    17 de 17 entrées

    Découvrez notre gamme de produits