Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage.
Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré.
Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.

La répétabilité est de ± 0,01 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits