2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage.
Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré.
Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.

La répétabilité est de ± 0,01 mm.
Accessoire
K1220 Douilles de logement pour broches de positionnement pneumatiques.

Découvrez notre gamme de produits