{"product":{"productId":"agid.32788","price":90.72,"name":"-"},"currency":"CHF"}
- Serrage en douceur de composants fragiles
- DIN ISO 5743
- Réglable en continu
- Serrage parallèle
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Chromé.
Avantages
Montage en douceur de raccords à vis à surface fragile.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Contenu de la livraison
Pince-clé avec 4 mâchoires de protection.
Accessoire
K2243 Mâchoires de protection pour pinces-clés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.