Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Chromé.
Avantages
Montage en douceur de raccords à vis à surface fragile.
Réglage de la largeur de clé via un mécanisme coulissant et des mâchoires parallèles, pratiquement en continu.
Enclenchement sûr du réglage avec la largeur de clé sélectionnée.
Conforme à la norme DIN ISO 5743.
Contenu de la livraison
Pince-clé avec 4 mâchoires de protection.
Accessoire
K2243 Mâchoires de protection pour pinces-clés.

Découvrez notre gamme de produits