{"product":{"productId":"agid.22175","price":207.09,"name":"Charnière avec interrupteur de sécurité version longue, forme B"},"currency":"CHF"}
- Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection
- Intégration optimale dans la construction adjacente
- Angle de commutation réglable librement
- Avec aide au montage
- Meilleure protection contre la manipulation
Description
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Couvercle du boîtier en plastique auto-extinguible.
Goupilles de charnière en zinc injecté haute pression/acier C45.
Conducteurs en alliage argent-nickel.
Couvercle du boîtier en plastique auto-extinguible.
Goupilles de charnière en zinc injecté haute pression/acier C45.
Conducteurs en alliage argent-nickel.
Nota
Les valeurs de charge indiquées pour les charnières sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Il convient de déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Il convient de déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Utilisation
- Construction de machines spéciales
- Industrie électrique
- Machines de conditionnement
- Clôtures/systèmes profilés
- Machines-outils
- Techniques de mesure, de production, de contrôle et de laboratoire
- Industrie électrique
- Machines de conditionnement
- Clôtures/systèmes profilés
- Machines-outils
- Techniques de mesure, de production, de contrôle et de laboratoire
Montage
4 x vis CHC M6 DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762
Couple de serrage 4,3 Nm
Les instructions de montage générales figurent dans la notice d'emploi fournie.
Couple de serrage 4,3 Nm
Les instructions de montage générales figurent dans la notice d'emploi fournie.
Avantages
- Convient pour la protection des clapets pendulaires
- Temps de montage minimal sur les profilés aluminium courants
- Intégration optimale dans la construction adjacente
- Meilleure protection contre la manipulation
- Très peu d'usure mécanique
- Temps de montage minimal sur les profilés aluminium courants
- Intégration optimale dans la construction adjacente
- Meilleure protection contre la manipulation
- Très peu d'usure mécanique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.