Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Description du produit
Les interrupteurs de sécurité sur charnière servent à contrôler la position des portes, volets et capots de protection montés sur pivot. Le contrôle du dispositif de protection s’effectue directement dans la charnière.
L’angle de commutation peut être réglé librement sur toute la plage de travail pour les versions universellement préréglées. Une aide au montage permet un alignement rapide sur les portes et poteaux.

Les charnières supplémentaires ont le même aspect et les mêmes dimensions que les interrupteurs de sécurité sur charnière.
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Couvercle du boîtier en plastique auto-extinguible.
Goupilles de charnière en zinc injecté haute pression/acier C45.
Conducteurs en alliage argent-nickel.
Nota
Les valeurs de charge indiquées pour les charnières sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Ces valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Il convient de déterminer au cas par cas si la charnière est adaptée à l’application concernée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Montage
4 x vis à tête cylindrique M6 DIN 7984 ou DIN EN ISO 4762
Couple de serrage 4,3 Nm
Les instructions de montage générales figurent dans la notice d'emploi fournie.
Avantages
- Convient pour la protection des clapets pendulaires
- Temps de montage minimal sur les profilés aluminium courants
- Intégration optimale dans la construction adjacente
- Meilleure protection contre la manipulation
- Très peu d'usure mécanique
Accessoire
Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498.

Découvrez notre gamme de produits