{"product":{"productId":"agid.24396","price":52.47,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard"},"currency":"CHF"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier à rouleaux
- Corps en tôle d’acier
- Jante en tôle d'acier
- Bandage caoutchouc
Description
Matière
Chape et jante : tôle d’acier. Roues : bandage caoutchouc. Moyeu : tube d’acier.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes étanche. Roues équipées de paliers à rouleaux.
Nota
Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.