{"product":{"productId":"agid.15591","price":17.65,"name":"Mini sauterelles à bielle, forme B "},"currency":"CHF"}
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Blocage en position fermée et ouverte
- Utilisation en pression ou en traction
- Pour les espaces particulièrement réduits
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Sauterelle à bielle à hauteur réduite. Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte. Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.