Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Sauterelle à bielle à hauteur réduite. Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte. Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Indication de dessin
Forme A :
Compression par rotation dans le sens anti-horaire
Forme B :
Compression par rotation dans le sens horaire

Découvrez notre gamme de produits