{"product":{"productId":"agid.19116","price":9.21,"name":"Nivelles sphériques cylindrique, forme A"},"currency":"CHF"}
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules
- Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C
- Différentes tiges filetées au choix
Description
Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.