{"product":{"productId":"agid.19115","price":9.21,"name":"Nivelles sphériques cylindrique"},"currency":"CHF"}
Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Nivelles sphériques cylindrique, forme A
à partir de
10,84 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Nivelles sphériques version cylindrique, forme B avec tige filetée
à partir de
13,91 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- différentes tiges filetées sont disponibles
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- différentes tiges filetées sont disponibles
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.