Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits