{"product":{"productId":"agid.22400","price":604.85,"name":"Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec arrêt d'urgence"},"currency":"CHF"}
- avec bouton-poussoir
- avec arrêt d'urgence
- avec LED rouge ou verte
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Montage : en façade
Description
Matière
Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition
Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Tube de raccordement noir.
Nota
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 12 pôles
Montage
Fixation en façade.
Indication de dessin
1) Arrêt d'urgence
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.