{"product":{"productId":"agid.22395","price":292.58,"name":"Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble"},"currency":"CHF"}
- avec bouton-poussoir
- avec LED rouge ou verte
- Différentes configurations de branchement
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Thermoplastique PA6.
Finition
Thermoplastique noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.