{"product":{"productId":"agid.35836","price":2.18,"name":"Poignées de préhension en plastique rondes, forme A, avec embase"},"currency":"CHF"}
Description
Matière
Thermoplastique.
Finition
gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.
Nota
Le couple de serrage max. est de 2 Nm.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Fixation au moyen de vis autotaraudeuses
Montage par l’arrière
Poignée de différentes couleurs
Montage par l’arrière
Poignée de différentes couleurs
Contenu de la livraison
Les vis de fixation autotaraudeuses L=12 mm pour plastique sont incluses.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.