Thermoplastique, polyamide 66.
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Finition
Joint plat sans amiante.
Nota
La forme B possède un trou d’évent sur le côté de la tête hexagonale avec un diamètre d'alésage de 2 à 3,5 mm, en fonction des dimensions du bouchon fileté.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Event
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits