2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique, polyamide 66.
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Finition
Joint plat sans amiante.
Nota
La forme B possède un trou d’évent sur le côté de la tête hexagonale avec un diamètre d'alésage de 2 à 3,5 mm, en fonction des dimensions du bouchon fileté.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Event, forme B uniquement

Découvrez notre gamme de produits