Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.
Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.
Nota
Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).
Vantaggi
Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).

Discover our product range