Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Les nouvelles poignées de préhension KIPP –

un design minimaliste, une utilité maximale

Une poignée. Un doigt. Des possibilités multiples.

Avec quatre nouvelles séries de poignées de préhension en aluminium, acier inoxydable, acier et plastique, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme d’éléments de manœuvre. Ces poignées compactes et discrètes se distinguent par leur facilité d’utilisation, leurs matériaux multiples et leur encombrement minimal, ce qui les rend idéales pour les applications au design épuré et à l’espace limité.

Quatre séries – une approche systématique

  • K0201 – Aluminium (rondes) :
    6 versions en Ø 8/10 mm, entraxes 30/40 mm, surfaces : noire ou anodisée incolore. Accessoire : rondelle de finition en aluminium.

  • K1793 – Acier inoxydable (rondes) :
    10 versions en Ø 5/8/10 mm, entraxes 30/40 mm, surfaces : polie lisse ou grenaillée mate. Accessoire : rondelle de finition en acier inoxydable.

  • K1799 – Acier (rondes) :
    5 versions en Ø 8/10 mm, entraxes 30/40 mm, surface : polie brillante. Accessoire : rondelle de finition en acier inoxydable.

  • K2292 – Plastique (rondes) :
    42 versions avec/sans collerette, Ø 8/10 mm, entraxes 30/40 mm, coloris : entre autres gris foncé, orange, jaune, vert, bleu, rouge, gris. Deux vis autotaraudeuses incluses.

Pour une technologie exigeante en matière de forme et de fonctionnalité

On les retrouve fréquemment dans la construction mécanique, la construction d’armoires électriques et de boîtiers, dans l’automatisation ainsi que dans la technologie médicale. Ces nouvelles poignées de préhension s’avèrent particulièrement pertinentes lorsqu’une utilisation précise, unencombrement minimal et un aspect harmonieux sont essentiels.