Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Industrie automobile

précision - fiabilité - efficacité

La précision, la fiabilité et l’efficacité jouent un rôle central dans l’industrie automobile. KIPP propose à cet effet des solutions et des composants innovants qui contribuent de manière significative à la performance des processus de fabrication modernes.

Dans le secteur automobile, chaque détail compte, en particulier en matière de sécurité, de qualité et de performance. Les éléments normalisés et éléments de manœuvre jouent ici un rôle déterminant : ils garantissent des processus d’assemblage, d’équipement et de fabrication fluides. C’est pourquoi KIPP mise sur les normes de qualité les plus élevées et des technologies de fabrication de haute précision.


Nos éléments normalisés et éléments de manœuvre se distinguent par leur durabilité, leur fiabilité et leur fonctionnalité sans compromis. Des composants standard robustes aux solutions spéciales sur mesure, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos exigences tout au long de la chaîne de valeur automobile.

 

KIPP dans l’automobile - aperçu des avantages :

✅ Une précision maximale pour un fonctionnement fiable 

✅ Durabilité et robustesse, même en cas de forte sollicitation

✅ Un large choix de solutions standard et spéciales 

✅ Des éléments de manœuvre conformes aux normes

✅ Une fabrication innovante pour une qualité constante 

Les composants KIPP en action – une précision qui fait la différence

La précision au service de l’industrie automobile

Dans l’industrie automobile, depuis la construction de véhicules spéciaux jusqu’à l’assemblage final, la disponibilité des installations est le facteur déterminant pour une production en série rentable. Les lignes de production hautement automatisées et les dispositifs d’assemblage complexes nécessitent une technologie qui reste parfaitement fiable, même à des cadences très élevées et en fonctionnement multi-équipes. L'efficacité de ces systèmes dépend entièrement de la qualité des détails : les dispositifs de bridage et les éléments de manœuvre doivent fonctionner avec précision afin d’éviter les arrêts imprévus.

KIPP propose à cet effet des éléments de manœuvre spécialisés, des solutions techniques standard et des solutions sur mesure qui garantissent la stabilité tant sur les chaînes de production que directement dans les dispositifs d’aide au montage spécifiques aux véhicules. L’optimisation des temps d’équipement et la simplicité d’utilisation lors des opérations de réglage permettent d’améliorer durablement l’efficacité des cadences. Il en résulte des processus fiables qui répondent aux normes de qualité et contribuent de manière décisive à la qualité globale du véhicule.

Les éléments normalisés et éléments de manœuvre KIPP sont utilisés avec succès non seulement dans l’industrie automobile, notamment dans les dispositifs d’assemblage et les installations de fabrication, mais également dans la construction de véhicules et de véhicules spéciaux. Vous trouverez ci-joint un exemple d’application pratique de nos produits dans ce domaine.

Dans les processus de fabrication et d’assemblage dans l’industrie automobile, des processus de travail précis, fiables et efficaces ainsi que des composants robustes garantissent une qualité élevée et constante des produits, de l’assemblage manuel à l’intégration d’ensembles automobiles complexes, en passant par l’usinage automatisé de tôles.

Nos gammes de produits