Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
8 Hits

Description

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatato.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Nota disegno
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma D: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma M: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in metallo duro
Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, liscia
Forma H: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
Forma K: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro

Découvrez notre gamme de produits