Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

1.0503 / 1.0503.07

Acier de traitement

 

N° article

1.0503 / 1.0503.07

Norme USA (AISI)

1045, 1043 / --

Désignation abrégée

C45 / C45 K

Ancienne désignation

 

Description

Acier de traitement

Composition
Composants d'alliage [%]

C : 0,42 - 0,50
Si : ≤ 0,40
Mn : 0,50 - 0,80
P : ≤ 0,045
S : ≤ 0,045
Cr : ≤ 0,40
Mo : ≤ 0,10
Ni : ≤ 0,40

Densité [g/cm³]

7,85

Limite d'élasticité
Rp0,2 / Re[N/mm²]

>= 275

Résistance à la traction
Rm [N/mm²]

>= 560

Allongement à la rupture
A [%]

>= 16

Usinabilité

bonne

Soudabilité

inappropriée

Traitement thermique

possible

Autres caractéristiques

 

Principales applications

Butées, plaques de bridage, butée de plaquage, doigts d'indexage verrouillables, brides, douilles de guidage pour vérin de bridage

Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.