{"product":{"productId":"agid.928","price":71.72,"name":"Schalengriffe Aluminium klappbar"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schalengriffe Aluminium klappbar, Befestigung durch Gummiprofil
ab
71,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schalengriffe Aluminium klappbar, Befestigung durch 2 Schrauben
ab
73,88 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Schalengriffe klappbar Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden.
Schalengriffe klappbar Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Schalengriffe klappbar Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage
Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.