{"product":{"productId":"agid.25078","price":11.14,"name":"Profilgleiter, Form L, Loslager"},"currency":"CHF"}
- Belastbarer Profilgleiter aus Metall
- Mit hochgleitfähigen Kunststoffgleiteinsätzen
- Schmiermittelfrei
- Verschleißarm
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper: Zinkdruckguss.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Gleitelemente: Kunststoff POM.
Anbauteile: Stahl verzinkt.
O-Ring: EPDM.
Hinweis
Profilgleiter aus Metall mit eingeklipsten Gleitelementen aus Kunststoff. Die Profilgleiter ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung von Aluminiumprofilen Typ I mit Nut 8 mm. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich.
Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
Die maximal zulässige Belastung für einen Profilgleiter beträgt Fmax. = 50 N.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (Form F) und Loslager (Form L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt.
Form S: Set zur Anbindung beliebiger Anbauelemente.
Form L: Set zur Verwendung als Loslager.
Form F: Set zur Verwendung als Festlager.
Lieferumfang
Form S: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M6.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
2 Sechskantmuttern DIN 439 B - M6.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Form L: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M5x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M5.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Form F: Profilgleiter mit Gleitelementen.
2 Linsenkopfschrauben ISO 7380 - M6x25.
2 O-Ringe DIN 3771 - 5x1,5.
2 Nutensteine, Nut 8 - M6.
1 Klemmhebel M6x55 mit Scheibe DIN 9021 6,4 mm und Sonder-Nutenstein Nut 8 - M6.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.